Das 2/2-Wege-Geradsitz-Regelventil GEMÜ 565 verfügt über einen Edelstahl-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Alle Antriebsteile sind aus Edelstahl (ausgenommen Dichtelemente). Als Steuerfunktion steht „Federkraft geschlossen“ (NC) zur Verfügung. Als Ventilkörperwerkstoff stehen PVC-U und PVDF zur Auswahl. Das Regelventil kann nur mit einem elektropneumatischen Stellungs- oder Prozessregler betrieben werden. Der direkte oder externe Anbau eines Reglers (GEMÜ 1434, 1435, 1436) ist erforderlich.
- Geeignet für neutrale, aggressive, flüssige und gasförmige Medien
- Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
- Medientemperatur:-20 bis 80 °C
- Umgebungstemperatur:-15 bis 55 °C
- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 3 bis 15
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Gewinde
- Anschlussnormen:DIN
- Körperwerkstoffe:PVC-U | PVDF
- Sitzdichtungswerkstoffe:EPDM | FKM
- Konformitäten:EAC
Passendes Zubehör
Video zum Produkt
Die Funktionsweise von Sitzventilen
00:37 min
2826 Views
Online seit 16.09.2015