GEMÜ R563 eSyStep

Elektromotorisch betätigtes Regelventil

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Das 2/2-Wege-Geradsitz-Regelventil GEMÜ R563 verfügt über einen Körper mit integrierter Regelmechanik. Das Ventil GEMÜ R563 wurde speziell für die Regelung von Kleinmengen entwickelt und erlaubt einen Durchfluss von 63 l/h bis zu 3300 l/h. Das Ventil wird mit Stellungsregler für ein Eingangssignal 0/4-20 mA oder 0-10 V verfügbar sein und kann ebenfalls auch mit dem Einsatz eines Notstrommoduls auf eine Sicherheitsstellung konfiguriert werden. Weitere Funktionen können über die IO-Link Schnittstelle angepasst werden. Der selbsthemmende Antrieb hält im ausgeregelten Zustand und bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.

  • Regelung flüssiger und gasförmiger Medien von 63 l/h bis 3300 l/h
  • Lineare oder gleichprozentige Regelcharakteristik verfügbar
  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
  • Stellgeschwindigkeit max. 3 mm/s
  • Parametrierbar mittels IO-Link
  • Endlagenprogrammierung vor Ort oder extern über Programmiereingang
  • Diverse Funktionen integriert (z. B. Rückmeldung, Hubbegrenzung etc.)
  • Medientemperatur:0 bis 80 °C
  • Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 6 bar
  • Nennweiten:DN 10 bis 15
  • Körperformen:Durchgangskörper
  • Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Gewinde
  • Anschlussnormen:DIN | EN | ISO
  • Körperwerkstoffe:PVC-U | PVDF
  • Sitzdichtungswerkstoffe:PEEK
  • Versorgungsspannung:24 V DC
  • Stellgeschwindigkeit:max. 3 mm/s
  • Schutzart:IP 65
GEMÜ Absperrklappen im Wasserwerk Trollmühle - Uranentfernung und Teilentsalzung durch Uranex®- und Carix®-Verfahren

Anwendung zum Produkt

GEMÜ Absperrklappen im Wasserwerk Trollmühle - Uranentfernung und Teilentsalzung durch Uranex®- und Carix®-Verfahren

Durch das Wasserwerk des Zweckverbandes Wasserversorgung Trollmühle in Windesheim bei Bingen am Rhein werden aktuell etwa 43.000 Menschen in 14.000 Haushalten mit 2,2 Mio m³ Trinkwasser pro Jahr versorgt. In Spitzenzeiten entspricht das einer täglichen Abgabemenge von bis zu 8.500 m³. Die Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH realisierte zum einen die URANEX®-Anlage, mittels derer durch Ionenaustausch der geologisch bedingte Urangehalt des Wassers minimiert wird. Zum anderen erfolgt die Teilentsalzung durch Ionenaustausch über das CARIX®-Verfahren.

News zum Produkt

22.12.2020

Produkteinführung Regelventil GEMÜ R563 eSyStep und Erweiterung des Regelventils GEMÜ 566 mit GEMÜ eSyStep Antrieb