- Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
- Drehmomente:6 bis 55 Nm
- Versorgungsspannungen:100 - 250 V, 50/60 Hz | 12 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flansch"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"elektromotorisch"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Schwenkantrieb"}],"KONFORMITAET":[{"i":21,"v":"CE"}],"MAX_HUB":[{"i":"46,0","v":"46,0"}]}
- Umgebungstemperatur:-30 bis 100 °C
- Anschlussart:Flansch
- Drehmomente:10 bis 6400 Nm
- Steuerdruck:6 bis 8 bar
- Wirkweise:doppeltwirkend
- Konformitäten:Funktionale Sicherheit
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flansch"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Schwenkantrieb"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":8,"v":"8"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}],"WIRKWEISE":[{"i":"doppeltwirkend","v":"doppeltwirkend"}]}
- Umgebungstemperatur:-30 bis 100 °C
- Anschlussart:Flansch
- Drehmomente:4 bis 5000 Nm
- Steuerdruck:6 bis 8 bar
- Wirkweise:einfachwirkend
- Konformitäten:Funktionale Sicherheit
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flansch"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Schwenkantrieb"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":49,"v":"FMEDA"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}],"WIRKWEISE":[{"i":"einfachwirkend","v":"einfachwirkend"}]}
- Umgebungstemperatur:-40 bis 80 °C
- Anschlussart:Flansch
- Drehmomente:8 bis 6300 Nm
- Steuerdruck:6 bis 8 bar
- Wirkweise:doppeltwirkend
- Konformitäten:ATEX | Funktionale Sicherheit
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flansch"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Schwenkantrieb"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}],"WIRKWEISE":[{"i":"doppeltwirkend","v":"doppeltwirkend"}]}
- Umgebungstemperatur:-20 bis 85 °C
- Anschlussart:Flansch
- Drehmomente:2 bis 1500 Nm
- Steuerdruck:2,5 bis 8 bar
- Wirkweise:doppeltwirkend
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flansch"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Schwenkantrieb"}],"KONFORMITAET":[{"i":49,"v":"FMEDA"}],"WIRKWEISE":[{"i":"doppeltwirkend","v":"doppeltwirkend"}]}
- Umgebungstemperatur:-20 bis 85 °C
- Anschlussart:Flansch
- Drehmomente:2 bis 1500 Nm
- Steuerdruck:2,5 bis 8 bar
- Wirkweise:einfachwirkend
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flansch"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Schwenkantrieb"}],"KONFORMITAET":[{"i":49,"v":"FMEDA"}],"WIRKWEISE":[{"i":"einfachwirkend","v":"einfachwirkend"}]}
- Drehmomente: 2 bis 4800 Nm
- Umgebungstemperatur: -40 bis 80 °C
- Anschlussart: Flansch
- Steuerdruck: 6 bis 8 bar
- Wirkweise: einfachwirkend
- Konformitäten: ATEX | Funktionale Sicherheit
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Flansch"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"pneumatisch"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Schwenkantrieb"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}],"WIRKWEISE":[{"i":"einfachwirkend","v":"einfachwirkend"}]}