Das direktgesteuerte 3/2-Wege-Vorsteuer-Magnetventil GEMÜ 0322 ist für den Direktanbau oder eine modulare Batteriemontage mittels Klammern konzipiert. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff. Der Magnetantrieb ist mit Kunststoff ummantelt.
- Robuste Ausführung
- Leicht austauschbarer Antriebsmagnet
- Optional integrierte LED (M12-Ausführung)
- Multifunktionelle Einsatzmöglichkeit durch vielfältige Geräteausführungen
- Modulare Batteriemontage
- Medientemperatur:-10 bis 50 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 50 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweite:DN 2
- Elektrische Anschlussarten:Gerätestecker, Bauform A | M12-Stecker
- Versorgungsspannungen:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Anschlussarten:Gewinde
- Körperwerkstoffe:PA
- Konformitäten:ATEX | EAC | Funktionale Sicherheit
Passendes Zubehör
![Meerwasserentsalzung mittels Umkehrosmose (RO) Meerwasserentsalzung mittels Umkehrosmose (RO)](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/47/Treated_Water_Pumping_Station_2018.jpg)