Verteilen, Mischen, Sammeln: GEMÜ 553
Mit dem Verteil- / Sammelventil GEMÜ 553 steht nun ein modulares Ventilsystem mit Standardantrieben der Baureihen 9550 und 9554 zur Verfügung. Das neuartige System umfasst sowohl die eigentlichen Ventilblöcke aus 1.4408 Feinguss, sowie End- und Anschlussstücke und eine Medientrennplatte. Diese Medientrennplatte verfügt zudem über einen Gewindeanschluss zur Aufnahme von Standard Temperatur-, Drucksensoren und Strömungswächtern. Durch die Möglichkeit die einzelnen Anschlüsse in 90°-Schritten zu arretieren, kann die Ventilanordnung optimal auf die unterschiedlichsten Prozess- und Montagebedingungen angepasst werden.
In der Animation wird die Funktionsweise ebenso erläutert wie auch unterschiedliche Konfigurationsbeispiele aufgezeigt.