![Vollentsalzung von Kesselspeisewasser durch Ionenaustauscher Vollentsalzung von Kesselspeisewasser durch Ionenaustauscher](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/50/dosierstation_01_2018.jpg)
In Dampfkesselanlagen führen die im Wasser gelösten Salze zu Korrosionen und Ablagerungen. Um dies zu verhindern, gibt es je nach Betriebsweise und Bauart des Dampferzeugers wichtige Anforderungen an die Qualität des Kesselspeisewassers. In einer Vollentsalzungsanlage werden mittels Ionenaustauscherharzen die im Wasser gelösten Salze entfernt. Diese Salze liegen dissoziiert vor, also in positiven (Kationen) und negativen Teilchen (Anionen), daher ist eine sog. Entsalzungsstraße wie folgt aufgebaut: Kationenaustauscher – CO2-Riesler – Anionenaustauscher – Mischbettfilter. Außerdem werden zur Funktion der Anlage eine Regenerierstation und eine Neutralisation benötigt.