![](fileadmin/_processed_/b/1/csm_flie%C3%9Fschema_DI_wasser_quer_de_04-23_cf3cd1cdf9.jpg)
![](fileadmin/_processed_/6/b/csm_flie%C3%9Fschema_meerwasserentsalzung_quer_de_04-23_b950b0c153.jpg)
Ventiltechnik Übersicht
![](fileadmin/_processed_/f/9/csm_Ventiltechnik_%C3%9Cbersicht_620d6c6c3e.png)
Produktbeispiele für die Anwendungsbereiche
Absperrklappen aus Metall GEMÜ 48x Baureihe
Durch verschiedene Werkstoffkombinationen sind die GEMÜ Absperrklappen in vielen Wasseranwendungen einsetzbar. Das GEMÜ Baukastensystem ermöglicht eine beliebige Kombination von Scheibe, Manschette und Gehäuse bzw. Antrieb. Über alle Nennweiten hinweg überzeugen die Absperrklappen mit ihrer kurzen Baulänge und hohen Durchflusswerten. Für alle GEMÜ Absperrklappen stehen verschiedene manuelle, pneumatische und elektromotorische Varianten zur Verfügung.
Membranventile aus Kunststoff und Metall
Einer der großen Vorteile von Membranventilen liegt unter anderem darin, dass nur zwei Bauteile mit dem Betriebsmedium in Berührung kommen: die Absperrmembrane und der Ventilkörper welcher aus Kunststoff oder Metall sein kann. Die Membrane sorgt für eine hermetische Trennung zwischen dem Prozessmedium und allen beweglichen Teilen.
Weitere Produkte finden Sie auf unseren jeweiligen Produktseiten.
![](fileadmin/user_upload/340x240_wasser_05-233.jpg)
Mess- und Regelsysteme
![](fileadmin/user_upload/340x240_wasser_05-232.jpg)
Modulare und kundenindividuelle M-Block-Lösungen
![](fileadmin/user_upload/340x240_wasser_05-23.jpg)
Anbaukomponenten und Zubehör
Zusätzlich haben wir viele Zulassungen im Bereich Wasser. Hier eine kleine Übersicht:
![](fileadmin/user_upload/648x244_logos_ind_06-23.jpg)