![](fileadmin/_processed_/5/c/csm_800x300_hp_schulung_service-3_04-21_44821d9e63.jpg)
Live-Online-Schulung
Die Teilnehmer erhalten eine hochqualifizierte, technische Schulung durch das GEMÜ Schulungsteam. Der Trainer stellt sich jederzeit gezielt auf Fragen und Leistungslevel der Teilnehmer ein. So können Sie sicher sein, dass die Schulung für Ihre Teilnehmer ein voller Erfolg wird.
Weitere Vorteile der Live-Online-Schulung sind die Zeit- und Reisekostenersparnis sowie eine sichere Distanz in Corona-Zeiten.
Einschränkung: Insbesondere beim Einsatz komplexer Schulungsmodelle und praxisnaher Schulungen ist der Einsatz von Online-Schulungen nur bedingt möglich. Sprechen Sie mit uns. Wir finden eine Lösung.
Übersicht Live-Online-Schulungen
Grundlagenschulungen | ||
---|---|---|
Schulungskategorie | Schulung | Schulungsnummer |
Grundlagen Ventiltechnik | Ventilfunktionsprinzipien | GV0101 |
Grundlagen Ventiltechnik | Oberflächentechnik im Anlagenbau | GV0106 |
Grundlagen Ventiltechnik | Explosionsschutz im Anlagenbau | GV0105 |
Grundlagen Mess- und Regeltechnik | Messprinzipien | GM0102 |
Grundlagen Mess- und Regeltechnik | Regelkreise | GM0103 |
Ventiltechnik im Detail | ||
Schulungskategorie | Schulung | Schulungsnummer |
Ventiltechnik | Membranventile Biotechnologie und Pharma | PV1000 |
Ventiltechnik | Membran- und Sitzventile für Industrieanwendungen | PV3000 |
Ventiltechnik | Absperrklappen und Kugelhähne | PV3001 |
Ventiltechnik | Magnetventile | PE2000 |
Ventiltechnik | Ventile Single-Use Anwendungen | PV1100 |
Ventiltechnik | Ventile High Purity Anwendungen | PV2000 |
Elektrische Ventilantriebe | Elektromotorische Linearantrieb | PE1000 |
Elektrische Ventilantriebe | Elektromotorische Schwenkantriebe | PE3000 |