Totraumarme Dichtprinzipien
GEMÜ bietet bei Bodenablass- und Behälterventilen zwei verschiedene Dichtprinzipien an:
Bei dem Membranventilprinzip dichtet die Membrane das Ventil auf einem Dichtsteg ab. Dieser Dichtsteg des GEMÜ Ventilkörpers schließt sehr eng an die Behälterwandung an, so dass im Behälter selbst nur wenig Totraum entsteht. Die Geometrien sind so ausgeprägt, dass mittels einer speziell ausgeformten Nierenkontur die optimale Entleerung sowie Reinigung und Sterilisierung möglich ist.
Membransitz-Bodenablassventile basieren auf der innovativen GEMÜ PD-Technologie, bei der eine radial dichtende PTFE-Membrane - auch Plug Diaphragm (PD) genannt - den Antrieb vom Medium hermetisch trennt. Dabei kommt eine eigens entwickelte und patentierte PD zum Einsatz. Der Ventilkörper und die radial dichtende Membrane sind dabei perfekt aufeinander abgestimmt, um sowohl bei geöffnetem als auch bei geschlossenem Ventil optimale Leerlaufeigenschaften zu gewährleisten.
Kundenspezifikation
Damit das Bodenablass- beziehungsweise Behälterventil die hohen Anforderungen steriler Prozesse erfüllt, bietet GEMÜ neben Standardausführungen auch kundenspezifische Auslegungen mit Membranventilprinzip an. Nutzen Sie unser P600B Spezifikationsblatt.
Kundennutzen
- Kompakte Bauform für den Einbau bei engsten Platzverhältnissen
- Totraumarm und Entleerungsoptimiert dank der Fertigung des Ventilkörpers aus einem Block
- CIP-/SIP-fähig
- Einfaches Einschweißen in den Tankboden mittels integriertem Schweißbund möglich

Das Behälterventil GEMÜ P600B aus Edelstahl besteht aus einem oder mehreren Membranventilsitzen. Als Antrieb kann zwischen manuellen, pneumatischen und elektromotorischen Varianten gewählt werden. Die Absperrung am Ventilsitz erfolgt durch eine Membrane.

Das pneumatisch betätigte PD-Bodenablassventil GEMÜ P40 ist für den Einsatz in sterilen Anwendungsbereichen konzipiert. Das Dichtprinzip des Ventils beruht auf der GEMÜ PD-Technologie, bestehend aus einer radial dichtenden PTFE-Membrane, wodurch der Antrieb vom Medium hermetisch getrennt ist.

Das 2/2-Wege-Bodenablassventil GEMÜ 643 verfügt über einen manuellen Winkelantrieb mit einem Kunststoff-Handrad. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der Edelstahl-Ventilkörper ist aus einem Stück gefertigt (Monoblock, keine Schweißkonstruktion). Das metallische Zwischenstück sowie das Antriebsgehäuse bestehen aus Edelstahl.