Bei der Schweißkonfiguration W600 ist durch die auf die Anwendung abgestimmte Anordnung von zwei verschweißten Membranventilkörpern, ein Maximum an Funktionalität auf engstem Raum gegeben. Darüber hinaus kann dadurch auf ein T-Fitting verzichtet werden, so dass zusätzlich auch der Totraum zwischen den Ventilen erheblich reduziert und zwei Schweißnähte entfallen können. Wird eine höherwertige Ausführung bzw. eine Version mit mehr Funktionalität benötigt, kann z. B. auf einen GEMÜ Mehrwegeventilblock aus Edelstahl zurückgegriffen werden.
- Konformität: CRN; Druckgeräterichtlinie; EAC; EMV-Richtlinie; FDA; Maschinenrichtlinie; Niederspannungsrichtlinie
- Nennweiten: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 25 (1''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')