GEMÜ 3020 ist eine Volumenstrom-Messturbine. Sie verfügt über eine Medientrennung zwischen Mess- und Auswerteeinheit und integrierte Strömungsgleichrichter. Die Auswerteeinheit mit Industriestandard-Messsignalen ist werksseitig kalibriert.
- Sehr geringer Druckverlust
- Kurze Ein-/Auslaufstrecke
- Präzise Volumenstrommessung
- Integrierter Strömungsgleichrichter
- Messbereich Flüssigkeiten:120 bis 25000 l/h
- Messabweichung:± 1 % vom Endwert
- Medientemperatur:-20 bis 80 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 50
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung
- Messrohrwerkstoffe:PVC-U | PVDF
- Elektrische Anschlussarten:Gerätestecker, Bauform A
- Versorgungsspannungen:24 V DC
- Konformitäten:EAC
![Herstellung von metallischen Mikrobauteilen durch Galvanoformung Herstellung von metallischen Mikrobauteilen durch Galvanoformung](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/26/IMGP5458_2018.jpg)