GEMÜ 3021 ist eine Volumenstrom-Messturbine. Über die frontseitige Tastatur können alle Einstellungen sehr leicht vorgenommen werden, z. B. Maßeinheiten, anzuzeigende Werte u.v.m.
- Einfache Bedienung
- Variable Anpassung an den Prozess
- Frei skalierbarer Messbereich
- Integrierter Strömungsgleichrichter
- Kurze Ein-/Auslaufstrecke
- Varianten als Totalizer oder Batch Controller verfügbar
- Relaisausgänge verfügbar
- Messbereich Flüssigkeiten:120 bis 25000 l/h
- Messabweichung:± 1 % vom Endwert
- Medientemperatur:-20 bis 80 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 50
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung
- Messrohrwerkstoffe:PVC-U | PVDF
- Elektrische Anschlussarten:Gerätestecker, Bauform A | M12-Stecker
- Versorgungsspannungen:24 V DC
- Konformitäten:EAC