GEMÜ C38 SonicLine

Ultraschall Durchflussmesser

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

GEMÜ C38 SonicLine ist Ultraschall-Durchflussmessgerät, welches nach dem Phasendifferenzverfahren arbeitet. Zwei gegenüber positionierte Sensoren senden und empfangen wechselweise Ultraschallsignale. Bei stehendem Medium empfangen beide Sensoren die ausgesandten Ultraschallsignale in der gleichen Phase, d. h. ohne Phasendifferenz. Bei fließenden Medien ergibt sich eine Phasenverschiebung. Die entstehende Phasendifferenz ist direkt proportional zur Fließgeschwindigkeit. Aus der Fließgeschwindigkeit und dem Durchmesser der Rohrleitung wird das Durchflussvolumen ermittelt.

  • Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Extrem schnelle Messwerterfassung (250 Messwerte / Sek.)
  • Freier Rohrquerschnitt - keine mechanisch bewegten Teile
  • Geeignet für dynamische Prozesse (Dosierzeit < 1 s)
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Integrierte Dosierfunktion
  • Max. Betriebsdruck: 6 bar
  • Medientemperatur: 0 bis 80 °C
  • Nennweiten: 3/8''“ (DN 6) bis 1''“ (DN 20)
  • Körperwerkstoff: PFA
  • Anschlussarten: Flare

Video zum Produkt

Reinraumwerk Emmen

01:52 min
1645 Views
Online seit 18.09.2015