GEMÜ 800
800
  • Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Flansch | Stutzen
  • Messbereich Flüssigkeiten:0,5 bis 33000 l/h
  • Messbereich Gase:0,2 bis 450 Nm³/h
  • Messabweichung:± 1% vom Endwert und ± 3% vom Messwert
  • Medientemperatur:-20 bis 120 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 15 bar
  • Nennweiten:DN 20 bis 65
  • Messrohrwerkstoffe:PA | PSU | PVC-U
  • Schwebekörperwerkstoffe:1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
  • Konformitäten:ATEX
GEMÜ 840
840
  • Anschlussarten:Stutzen
  • Messbereich Flüssigkeiten:2500 bis 50000 l/h
  • Messabweichung:± 1% vom Endwert und ± 3% vom Messwert
  • Medientemperatur:5 bis 90 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 10 bar
  • Nennweiten:DN 65 bis 65
  • Messrohrwerkstoffe:PSU
  • Schwebekörperwerkstoffe:PP | PVC-U
GEMÜ 850
850
  • Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Flansch | Stutzen
  • Messbereich Flüssigkeiten:0,1 bis 1600 l/h
  • Messbereich Gase:0,02 bis 37,5 Nm³/h
  • Messabweichung:± 1% vom Endwert und ± 3% vom Messwert
  • Medientemperatur:-20 bis 120 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 15 bar
  • Nennweiten:DN 10 bis 25
  • Messrohrwerkstoffe:PVC-U, glasklar | PA | PSU
  • Schwebekörperwerkstoffe:1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
  • Konformitäten:ATEX