Die Endschalterbox GEMÜ LSC ist für die Montage auf manuell und pneumatisch betätigte Schwenkarmaturen geeignet. Mittels der optischen Anzeige wird die Stellung der Armatur zuverlässig erfasst und entsprechend signalisiert.
- Einstellbare Endlagentoleranzen
- Kompaktes, stabiles Gehäuse
- Anbau auf alle Schwenkarmaturen gemäß Normschnittstelle VDI/VDE 3845 möglich
- Einfacher und nachträglicher Aufbau auf Schwenkantriebe
- Bis zu 4 Positionsrückmeldungen
- Magnetventilanschluss (optional)
- 3D-Sichtanzeige (optional)
- AUF/ZU-LED-Anzeige (optional)
- Tieftemperaturen bis zu -40 °C (optional)
- Umgebungstemperatur:-25 bis 80 °C
- Messbereich radial:0 - 90°
- Versorgungsspannungen:5 - 250 V AC/DC
- Schutzart:IP66, IP67
- Elektrische Anschlussarten:Gerätestecker, Fa. Harting | Gerätestecker, Fa. Hirschmann | M20-Kabelverschraubung | M12-Stecker | NPT-Gewindeanschluss
- Schalterarten:2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR) | Reedkontakt | Mikroschalter | 3-Draht-Näherungsschalter
- Konformitäten:ATEX | EAC | Funktionale Sicherheit | IECEx
Passende Produkte
Anwendung zum Produkt
News zum Produkt
25.02.2019