Der digitale elektropneumatische Stellungsregler GEMÜ 1436 cPos dient mit optional integriertem Prozessregler zur Steuerung von pneumatisch betätigten Prozessventilen mit einfach- / doppeltwirkenden Linear- oder Schwenkantrieben. Die von Sensoren (z. B. Durchfluss, Druck, Temperatur etc.) eingehenden Signale werden durch den optional überlagerten Prozessregler erfasst und gemäß der Sollwertvorgabe ausgeregelt. GEMÜ 1436 cPos verfügt über ein robustes Gehäuse mit geschützten Bedientasten und einer LCD-Anzeige, worüber sich das Produkt auch an komplexe Regelaufgaben individuell anpassen lässt. Durch Zusatzausstattungen kann der Regler direkt in Feldbusumgebungen eingesetzt werden.
- Digitaleingänge (Option) für variable Funktionssteuerung zur Automation
- Feldbus Schnittstellen z. B. Profibus DP, Profinet und DeviceNet (Option)
- Kein Luftverbrauch im ausgeregelten Zustand
- Einfache Adaption auf unterschiedliche Ventilantriebe
- Zugriffsrechte über Benutzerebenen
- Hoher Durchflusswert
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:1,5 bis 7 bar
- Wirkweise:doppeltwirkend | einfachwirkend
- Durchflussleistung:172 Nl/min | 84 Nl/min | 100 Nl/min
- Messbereich:max. 30 mm, linear | max. 50 mm, linear | max. 75 mm, linear | max. 90°, radial
- Versorgungsspannung:24 V DC
- Elektrische Anschlussarten:M12-Steckverbinder
- Konformität:EAC
Passende Produkte
![Bierherstellung/Gärtankanlage Bierherstellung/Gärtankanlage](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/19/DSC_8167_2018.jpg)
Anwendung zum Produkt
News zum Produkt
26.02.2020