Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1241 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Antriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption mittels 2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR) zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet. Das Produkt wurde speziell für Ventile mit einem Hub von 5 bis 75 mm konstruiert.
- Positionsrückmeldung über 2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR)
- Einstellbare Endlagentoleranzen über Rasthebel
- Adaptierbar auf GEMÜ Ventile oder Fremdantriebe
- Explosionsschutz für Zone 1 und 21
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Messbereich linear :5 bis 75 mm
- Versorgungsspannungen:8 V DC
- Schutzart:IP 67
- Elektrische Anschlussart:M16-Kabelverschraubung | M12-Stecker
- Schalterarten:2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR)
- Konformitäten:ATEX | IECEx