![[Translate to de_CH:] GEMÜ 762 – Kompakt-Flanschkugelhahn mit integrierter Endschalterbox LSC](fileadmin/user_upload/762_50_D_300px..jpg)
Der Ingelfinger Ventilspezialist GEMÜ bietet eine technisch ausgereifte Lösung für Kugelhähne zur Handbetätigung mit passender Stellungsrückmeldung an. Und das bereits vormontiert, voreingestellt und geprüft.
Auf den ersten Blick gibt es eine Vielzahl an Anbietern von Kugelhähnen und Stellungsrückmeldern. Viele dieser Anbieter haben jedoch entweder das eine oder das andere im Angebot. Häufig werden die einzelnen Komponenten daher von zwei unterschiedlichen Lieferanten bezogen. Dies bedeutet, dass die beiden Komponenten vor Ort auf der Baustelle aufwändig montiert werden müssen, bevor sie ihren Platz in der Anlage finden.
GEMÜ reduziert diesen Aufwand vor Ort und bietet seinen Kunden manuell betätigte Kugelhähne mit integriertem Stellungsrückmelder an. Die vormontierte Armatur spart Aufwand bei Logistik und Dokumentation und ermöglicht eine schnellere und einfache Installation der Anlage vor Ort.
Sowohl für die dreiteiligen Kugelhähne GEMÜ 711 und GEMÜ 740, den einteiligen Kompakt-Flanschkugelhahn GEMÜ 762 als auch für den Hochdruckkugelhahn GEMÜ 797 bietet GEMÜ zur Stellungsrückmeldung die induktiven Doppelsensoren GEMÜ LSF oder die Endschalterbox GEMÜ LSC an.