Erweiterung des elektromotorischen Schwenkantriebs GEMÜ 9428
![](fileadmin/_processed_/d/9/csm_comp_9428_b8d61b08d1.jpg)
Der Ventilspezialist GEMÜ bringt neue Antriebsausführungen des elektromotorischen Schwenkantriebs GEMÜ 9428 auf den Markt.
Ab sofort stehen neue Antriebsausführungen des elektromotorischen Schwenkantriebs GEMÜ 9428 zur Verfügung. Bei den neuen Ausführungen wurde das Antriebsgehäuse überarbeitet, sodass ab sofort bessere Dichtheitswerte und die Schutzart IP 67 erreicht werden. Zudem sind die elektrischen Anschluss-Stecker direkt verbaut und müssen nicht mehr extra konfiguriert werden.
Die elektromotorischen Schwenkantriebe sind in Ausführungen mit 6 Nm (Antriebsausführung Code 3006) und 15 Nm (Antriebsausführung Code 3015) erhältlich. Code 3006 verfügt über eine Stellzeit von 4 Sekunden und kann mit 12 V DC, 24 V DC, 12 V AC (50 – 60 Hz) oder 24 V AC (50 – 60 Hz) betrieben werden. Code 3015 hat eine Stellzeit von 15 Sekunden und kann nur mit 12 V DC oder 24 V DC betrieben werden.
Beide Antriebsausführungen können mit allen GEMÜ Absperrklappen und Kugelhähnen konfiguriert werden.