![](fileadmin/_processed_/1/4/csm_CONEXO_28bd59efc6.jpg)
GEMÜ stattet sukzessive alle Produkte mit QR-Code und einer weltweit eindeutigen Seriennummer aus.
Ab Februar 2022 stattet GEMÜ alle Produkte sukzessive mit einem digitalen Typenschild aus. Darüber können die GEMÜ Produkte weltweit identifiziert und neben den klassischen Typenschilddaten viele weitere produktbezogene Informationen digital abgerufen werden. Im ersten Schritt erhalten die GEMÜ Absperrklappen und Membranventile den neuen QR-Code.
Der Scan des QR-Codes mit der Kamera eines internetfähigen mobilen Endgeräts führt auf die CONEXO Webview Webseite, auf der wichtige Informationen zur Identifikation angezeigt werden. Produktspezifische Informationen können digital abgerufen werden. Darüber hinaus wird eine einfache Nachbestellung und Kontaktaufnahme ermöglicht.
Neu bei GEMÜ ist auch die CONEXO Lite App für mobile Endgeräte, mit der die GEMÜ Komponenten über den QR-Code eindeutig identifizierbar sind. Alternativ können GEMÜ Produkte mit RFID-Chip auch mit dem CONEXO Pen ausgelesen werden. Dabei werden die relevanten Produktdaten und Dokumente ebenfalls direkt in der App angezeigt. Die CONEXO Lite App steht im App Store (iOS) oder bei Google Play (Android) zum Download zur Verfügung.