![Sterilisationsanlage für Medizinequipment Sterilisationsanlage für Medizinequipment](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/14/Rent_Sterilisator_04_2018.jpg)
In Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen werden neben dem sterilen Operationsbesteck, auch eine Fülle an hygienischen Hilfsmitteln und Behältnissen benötigt. Hierzu werden die verschmutzten/ kontaminierten Teile in Transportwagen sortiert und in die Wasch-/Aseptikmaschine gefahren. Im ersten Schritt wird mit 55°C warmem speziell aufbereitetem Wasser vorgewaschen. Im 2. Schritt erfolgt bei gleicher Temperatur die Hauptreinigung. Dem aufbereitetem VE-Wasser ist ein Reinigungszusatz beigegeben. Danach erfolgt in einem 3. Schritt der Spülvorgang bei 85-90°C.