Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 415 aus Edelstahl oder Messing wird pneumatisch über einen platzsparenden Kolbenantrieb betrieben. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung. Alternativ kann ein preiswerter Rack’n’Pinion Antrieb aufgebaut werden. Durch die abgerundeten und polierten Scheibenkanten ist die Absperrklappe optimiert für häufige Schaltwechsel. Die Oberfläche der Absperrklappe kann weiter veredelt werden.
- Geeignet für Vakuumanwendungen und Tieftemperaturen
- Hochwertige Absperrklappe aus Edelstahl oder Messing
- In kleinen Nennweiten verfügbar
- Kompakter und stabiler Körper
- Korrosionsfester und platzsparender Kolbenantrieb aus Kunststoff oder Metall
- Medientemperatur:-20 bis 120 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 50
- Anschlussarten:Clamp | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Gehäusewerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | CW614N, Messing | CW617N, Messing
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM | Silikon
- Scheibenwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | CW614N, Messing | CW617N, Messing
- Konformitäten:ATEX | EAC | FDA
Passendes Zubehör
Video zum Produkt
Schulungsvideo: Umbau auf pneumatischen Antrieb NO und NC
03:32 min
156 Views
Online seit 03.11.2021
Weitere Videos