Die zentrische Absperrklappe GEMÜ 417 verfügt über einen ergonomisch gestalteten, korrosionsfesten Handhebel aus Kunststoff. Dieser kann mittels integrierter Arretiervorrichtung gegen unbeabsichtigtes Verstellen geschützt werden.
- Geringes Gewicht
- Korrosionsfestes Kunststoffgehäuse
- Einfache Montage durch Überwurfmutter
- Ergonomischer Handgriff mit Verdrehsicherung und Arretierung
- Medientemperatur:0 bis 60 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 50
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung
- Anschlussnormen:BS | DIN
- Gehäusewerkstoffe:PVC-U, grau
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM
- Scheibenwerkstoffe:PVDF
- Konformitäten:EAC
Passendes Zubehör
Video zum Produkt
Schulungsvideo: Umbau auf pneumatischen Antrieb NO und NC
03:32 min
106 Views
Online seit 03.11.2021
![Vakuumverdampfer für Abwasser und Lösungsmittel Vakuumverdampfer für Abwasser und Lösungsmittel](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/42/2000_08_vakuumverdampfer_de.jpg)