Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 428 aus Edelstahl wird elektromotorisch betrieben. Eine Handnotbetätigung und optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Durch die abgerundeten und polierten Scheibenkanten ist die Absperrklappe optimiert für häufige Schaltwechsel. Die Oberfläche der Absperrklappe kann weiter veredelt werden.
- Geeignet für Vakuumanwendungen und Tieftemperaturen
- Hochwertige Absperrklappe aus Edelstahl
- In kleinen Nennweiten verfügbar
- Kompakter und stabiler Körper
- Medientemperatur:-20 bis 120 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 50
- Anschlussarten:Clamp | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Gehäusewerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM | Silikon
- Scheibenwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial
- Versorgungsspannung:12 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Stellzeit 90°:4 bis 100 s
- Schutzart:IP 65, 66, 67, 68
- Konformitäten:EAC | FDA
Video zum Produkt
Schulungsvideo: Umbau auf pneumatischen Antrieb NO und NC
03:32 min
156 Views
Online seit 03.11.2021
Weitere Videos