GEMÜ 491 Edessa

Pneumatisch betätigte Absperrklappe

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details
  • Zubehör

Die PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 491 Edessa verfügt über einen Antrieb aus Metall und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“, „Federkraft geöffnet“ und „beidseitig angesteuert“ zur Verfügung. Scheibe und Welle sind einteilig, Gehäuse und Manschette sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 600 (1½″ - 36″), in den genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und den Gehäusevarianten Wafer und Lug verfügbar.

  • Geeignet bei chemisch aggressiven Medien
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12,Leckrate A
  • Hochwertige Materialauswahl verschieden kombinierbar
  • Hohe Anlagensicherheit dank einteiliger Welle und Tellerfeder-unterstütztem Dichtsystem
  • Hohe Lebensdauer durch Wellenlagerung und kugelförmiger Scheiben- und Manschettengeometrie
  • Optionales Zubehör betriebsbereit montiert, eingestellt und geprüft
  • Medientemperatur:-20 bis 200 °C
  • Umgebungstemperatur:-20 bis 95 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 10 bar
  • Nennweiten:DN 25 bis 600
  • Gehäuseformen:Wafer | Lug
  • Anschlussnormen:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
  • Körperwerkstoffe:1.4404, Vollmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | S355J2 + N, Stahlgussmaterial | Duroplast VE, verstärkt
  • Körperbeschichtung:Epoxid
  • Manschettenwerkstoffe:PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/Silikon
  • Scheibenwerkstoffe:1.4404 (316L), Schmiedematerial | 1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial | 2.4602 (alloy 22), Vollmaterial | 3.7035, Titan
  • Scheibenbeschichtung:PFA
  • Konformitäten:ATEX | EAC | FDA | FMEDA | TA-Luft

Passendes Zubehör

Video zum Produkt

Culivated Meat Video

00:56 min
118 Views
Online seit 20.12.2023
Weitere Videos
Innovative Gefriertrocknung von Arzneimitteln

Anwendung zum Produkt

Innovative Gefriertrocknung von Arzneimitteln

Die Herstellung vieler Arzneimittel basiert auf biotechnologischen Prozessen. Ihre Molekülstruktur ist häufig äußerst komplex und in flüssiger Form instabil, weshalb viele Biopharmazeutika nicht direkt lagerbar sind. Die Gefriertrocknung stellt dabei das schonendste Verfahren dar, um die Wirkstofflösung zu konservieren. Aufgrund der kritischen Betriebszustände kommt der Absperrklappe GEMÜ 490 eine besondere Bedeutung zu.