Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D487 Victoria wird manuell betätigt. Sie verfügt je nach Kundenwunsch über einen Handhebel oder ein Handgetriebe aus Metall. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1600 in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
- In großen Nennweiten verfügbar
- Sonderwerkstoffe bei Scheibe, Dichtung und Klappenkörper
- Manschette vulkanisierbar
- Abrasionsbeständige Ausführung möglich
- Medientemperatur:-60 bis 210 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 70 °C
- Betriebsdruck:0 bis 16 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 1600
- Gehäuseformen:Wafer | Lug | U-Sektion
- Anschlussnormen:AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Edelstahlgussmaterial | EN-AC-46100, Aluminiumgussmaterial | EN-AC-47100, Aluminiumgussmaterial | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | S275JR, Stahlgussmaterial
- Körperbeschichtung:Epoxid
- Manschettenwerkstoffe:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, abrasionsfest | Silikon
- Scheibenwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial | 1.4539, Schmiedematerial | 2.0975, Bronzegussmaterial | 2.4602 (alloy 22), Vollmaterial | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
- Scheibenbeschichtung:EPDM | Epoxid | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Konformitäten:ACS | DNV GL | DVGW Gas | DVGW Trinkwasser | EAC | FDA | WRAS
Passendes Zubehör
Video zum Produkt
Schulungsvideo: Umbau auf pneumatischen Antrieb NO und NC
03:32 min
106 Views
Online seit 03.11.2021
![Wasseraufbereitungsanlage in der Schwimmbadtechnik Wasseraufbereitungsanlage in der Schwimmbadtechnik](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/141/wasseraufbereitung_2018.jpg)