GEMÜ R471 Tugela

Pneumatisch betätigte Absperrklappe

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Die doppelexzentrische Absperrklappe GEMÜ R471 Tugela aus Metall wird über einen pneumatischen Antrieb betätigt. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50 bis 400 und in genormten Einbaulängen API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) verfügbar.

  • Hochleistungsklappe mit doppelexzentrischem Aufbau, um die Scheibe direkt vom Sitz (Dichtung) zu trennen, wodurch die Reibung verringert und die Lebensdauer erhöht wird
  • Durchgehende Welle mit temperaturbeständiger Grafitlagerung und PTFE-Packung zum Nachstellen im Betrieb für verringerte Leckage auch im Niederdruckbereich
  • Anti-Statik-Vorrichtung für ATEX-Bereich
  • Verschiedene Antriebstypen auswählbar
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12,Leckrate A
  • Medientemperatur:-60 bis 230 °C
  • Umgebungstemperatur:-20 bis 70 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 40 bar
  • Nennweiten:DN 50 bis 400
  • Gehäuseformen:Wafer
  • Anschlussnormen:ASME | ISO
  • Körperwerkstoffe:1.0619 (WCB), Stahlgussmaterial mit KTL-Beschichtung | 1.4408 (CF8M), Feingussmaterial
  • Manschettenwerkstoffe:PTFE TFM™
  • Scheibenwerkstoffe:1.4408
  • Konformitäten:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft