Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ R488 Victoria aus Metall wird elektromotorisch betätigt. Es stehen verschiedene Antriebe aus Metall oder Kunststoff in Auf-/Zu- oder Regelausführung zur Auswahl. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 600 und in genormten Einbaulängen ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
- Geringe Drehmomente dank beschichteter Buchsen
- Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12,Leckrate A
- Manschettenwerkstoff in eingebautem Zustand ablesbar
- Schlankes Scheibendesign für bessere Kv-Werte
- Robuste Körperbeschichtung vergleichbar ISO 12944-6 C5
- Verschiedene Antriebstypen auswählbar
- Optionales Zubehör betriebsbereit montiert, eingestellt und geprüft
- Medientemperatur:-10 bis 160 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 70 °C
- Betriebsdruck:0 bis 16 bar
- Nennweiten:DN 25 bis 600
- Gehäuseformen:Wafer | Lug | U-Sektion
- Anschlussnormen:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial
- Körperbeschichtung:Epoxid
- Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | SBR, abrasionsfest | Silikon
- Scheibenwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4408, poliertes Feingussmaterial | 1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
- Scheibenbeschichtung:Epoxid | Halar® | Rilsan®
- Versorgungsspannung:100 - 120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 Hz
- Stellzeit 90°:4 bis 100 s
- Schutzart:IP 65, 66, 67, 68
- Konformitäten:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW Gas | DVGW Trinkwasser | EAC | FDA | Funktionale Sicherheit | NSF | Sauerstoff | TA-Luft | VO (EG) Nr. 1935/2004 | WRAS
![GEMÜ Absperrklappen im Wasserwerk Trollmühle - Uranentfernung und Teilentsalzung durch Uranex®- und Carix®-Verfahren GEMÜ Absperrklappen im Wasserwerk Trollmühle - Uranentfernung und Teilentsalzung durch Uranex®- und Carix®-Verfahren](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/53/2_Krueger_Wabag_Trollmuehle_2011_2018(Quelle).jpg)
Anwendung zum Produkt
News zum Produkt
04.11.2020
GEMÜ kündigt die neue Generation weichdichtender, zentrischer Absperrklappen an
News zum Produkt
21.10.2020