Die Nexus Connect® Fittinge wurden gemäß den hohen Qualitätsanforderungen von Fit-Line Global® entwickelt und hergestellt, um sichere, zuverlässige und leckagefreie Verbindungen zu gewährleisten. Alle medienberührenden Komponenten sind aus ultrahochreinem PFA-Material gespritzt und werden durch die Anwendung einer patentierten 5-Stufen-Waschanlage im Rahmen eines zertifizierten Reinraums der Klasse 1000 gereinigt.
- Alle Größen von 1/4 bis 1 Zoll sind für 200 °C (392 °F) ausgelegt
- Einfache Montage durch einen integrierte Gauge Ring, welcher den richtigen Anzugsdrehmoment für eine wiederholte Montage gewährleisten
- Semi 57-0120 konform
- Mit Super 300 Type Pillar® kompatibel
- Betriebsdruck:0 bis 8,28 bar
- Nennweiten:DN 1/4'' bis 1''
- Anschlussarten:Nexus Connect® | Nexus Connect® SpaceSaver
- Werkstoffe:PFA