Der 2/2- bzw. 3/2-Wege Kunststoff-Kugelhahn GEMÜ 717 verfügt über einen ergonomisch geformten Handhebel und wird manuell betätigt. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE und die O-Ring Dichtungen sind wahlweise aus EPDM oder FKM.
- Hoher Durchflusswert
- Geringes Gewicht
- Verschiedene Körperwerkstoffe und Anschlussarten zur Auswahl
- Überwurfmutter mit integrierter Drehsicherung
- Verfügbar als 2/2-Wege und 3/2-Wege Version
- Optional mit Regelkugel verfügbar
- Medientemperatur:-20 bis 100 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 50 °C
- Betriebsdruck:0 bis 16 bar
- Nennweiten:DN 10 bis 100
- Körperformen:Durchgangskörper | Mehrwegekörper
- Kugelformen:L-Kugel | Regelkugel | T-Kugel
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Flansch | Gewinde | Klebemuffe | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT
- Körperwerkstoffe:PVC-U, grau | ABS | PP-H, grau | PVC-C, chloriert | PVDF
- Dichtwerkstoffe:EPDM | FKM
- Konformitäten:EAC
Video zum Produkt
Die Funktionsweise von Kugelventilen
00:43 min
6157 Views
Online seit 16.09.2015