Der 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall GEMÜ 761 wird pneumatisch betätigt. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.
- Hoher Durchflusswert
- Kugel mit vollem Durchgang
- Endanschläge einstellbar
- Anti-Statik Einheit
- Medientemperatur: -20 bis 180 °C
- Umgebungstemperatur: -20 bis 60 °C
- Betriebsdruck*: 0 bis 40 bar
- Nennweiten: DN 15 bis 100
- Körperformen: Durchgangskörper
- Anschlussarten: Flansch
- Anschlussnormen: ANSI | EN
- Körperwerkstoffe: 1.4408, Feingussmaterial
- Dichtwerkstoffe: PTFE
- Konformitäten: ATEX | EAC | FDA | TA-Luft
Passendes Zubehör
Video zum Produkt
Die Funktionsweise von Kugelventilen
00:43 min
6139 Views
Online seit 16.09.2015