Der dreiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn GEMÜ B54 wird elektromotorisch betätigt. Es stehen verschiedene Antriebe in Auf/Zu- oder Regelausführung zur Auswahl. Die beim Kugelhahnkörper eingesetzte Edelstahllegierung 1.4435 (Materialzusammensetzung entspricht 316L) mit einem geringem Delta Ferrit Anteil von <3 % ist speziell für Anwendungen im Versorgungssektor in den Bereichen Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung und Biotechnologie wie z.B. der Wasseraufbereitung oder Dampferzeugung geeignet. Für die Dichtungen kommen ausschließlich FDA, USP Class VI und VO (EU) Nr.10/2011 konforme Kunststoffe zum Einsatz.
- Kontrollierter Delta Ferrit Werkstoff < 3% (1.4435)
- Materialzeugnisse für medienberührte Komponenten
- Medienberührte Oberflächen nach ASME SF5 (Ra 0,51 µm)
- Für Vakuumanwendungen geeignet
- Optional mit totraumarmer Dichtung erhältlich
- Schweißstutzen in verlängerter Orbitalschweißausführung
- Kugelhahnkörper öl-/fettfrei montiert
- Medientemperatur:-10 bis 220 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 63 bar
- Nennweiten:DN 8 bis 100
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Clamp | Stutzen
- Anschlussnormen:ASME | DIN | ISO | SMS
- Körperwerkstoffe:1.4435 (316L), Feingussmaterial
- Dichtwerkstoffe:PTFE TFM™
- Versorgungsspannung:12 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Stellzeit 90°:4 bis 58 s
- Schutzart:IP 65, IP 67, IP 68