Der 3/2-Wege Metall-Kugelhahn GEMÜ B47 wird pneumatisch betätigt. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.
- Für Vakuumanwendungen geeignet
- Wartungsarme und zuverlässige Spindelabdichtung
- Anti-Statik Einheit
- Medientemperatur:-40 bis 180 °C
- Umgebungstemperatur:-20 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 40 bar
- Nennweiten:DN 8 bis 50
- Körperformen:Mehrwegekörper
- Kugelformen:L-Kugel | T-Kugel
- Anschlussarten:Gewinde
- Anschlussnormen:DIN | NPT
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial
- Dichtwerkstoffe:PTFE
- Konformitäten:ATEX