![](fileadmin/_processed_/7/4/csm_P600M_05-04_U7_d134a3cbf0.png)
Blöcke aus Edelstahl bestehen aus einem oder mehreren Membranventilsitzen. Als Antrieb kann zwischen manuellen, pneumatischen und elektromotorischen Varianten gewählt werden. Die Absperrung am Ventilsitz erfolgt durch eine Membrane.
Kundennutzen:
• Vereinfachte Dokumentation und Validierung (z. B. weniger Röntgenuntersuchung)
• Platzersparnis, dank kompakter Bauweise
• Optimierung von Produktions- und Betriebsabläufen
• Know-how- und Kopierschutz
• Geringere Montagezeit, vereinfachte Inbetriebnahme und Wartung
• Reduzierte beziehungsweise vereinfachte Lagerhaltung (z. B. Fittinge)
• Höhere Flexibilität und geringere Kosten bei gleichzeitiger Realisierung eines modularen Anlagenkonzeptes
• Erhöhte Produktsicherheit
Allgemeine Produktvorteile:
• Aus einem Materialblock gearbeitet → keine internen Schweißnähte, weniger Fittings und weniger Schweißnähte durch mehrere Ventilsitze in einer Einheit
• Individuelle kundenspezifische Auslegung und flexibles Design
• Integration von Ventil-, Mess- und Regeltechnik in einer Einheit; geeignet für modulare Anlagenkonzepte
• Werksbescheinigung, Werkzeugnis, Abnahmeprüfzeugnis 3.1, Abnahmeprüfzeugnis 3.2 auf Anfrage erhältlich
• Entleerungs- und totraumoptimierte Konstruktion (geringes Restvolumen, geringe benetzte Fläche, minimale Toträume)
• Hohe Oberflächengüten bis Ra 0,25 µm und EHEDG zertifiziertes Membran-Dichtsystem
![](fileadmin/user_upload/340x240_P600M.png)
GEMÜ P600M
Das M-Block Membranventil GEMÜ P600M aus Edelstahl besteht aus einem oder mehreren Membranventilsitzen. Als Antrieb kann zwischen manuellen, pneumatischen und elektromotorischen Varianten gewählt werden. Die Absperrung am Ventilsitz erfolgt durch eine Membrane.
![](fileadmin/user_upload/P500m.png)
GEMÜ P500M
Der Ventilblock GEMÜ P500M aus Edelstahl besteht aus zwei oder mehreren Sitzventilen. Diese können mit manuellen, pneumatischen und elektrischen Antrieben ausgestattet werden. Die Absperrung am Ventilsitz erfolgt durch einen Ventilteller.
![](fileadmin/_processed_/4/7/csm_expl_P600S_04-03_JL_581e93fba6.png)
Mit den Mehrwege Ventilblöcke aus Edelstahl wird eine multifunktionale Lösung für das Mischen, Teilen, Entleeren und Zuführen anspruchsvoller Medien in der Pharmazie-, Biotechnologie- und Lebensmittelbranche angeboten. Das modulare M-Block Membranventil ist in verschiedenen Edelstahlwerkstoffen und in den Nennweiten DN 20 und DN 25 verfügbar – weitere Varianten sind auf Anfrage erhältlich. Über das flexible Anschlusssystem lassen sich am Grundkörper ganz nach individuellem Bedarf sowohl Stutzen als auch Flansche oder Clamps adaptieren. Die Schnittstellen der einzelnen Bauteile wurden auf Basis einer standardisierten Aseptikverbindung konstruiert.
Kundennutzen:
• Wartungsarm
• Flexibles Design
• Schnelle und flexible Montage
• Nachträglich erweiterbar
Allgemeine Produktvorteile:
• Zusammenfassung mehrerer Ventile und Rohrabschnitte in einer kompakten Einheit
• Kombinieren mehrerer Funktionen in einem Block: Regeln, Dosieren, Verteilen etc.
• Einsparung von Schweißarbeiten
• Gewährleistung höchst individueller Schalt- und Fließwege
![](fileadmin/user_upload/340x240_P600S.png)
GEMÜ P600S
Der Ventilblock GEMÜ P600S aus Edelstahl besteht aus einem oder mehreren Membranventilsitzen. Die einzelnen Module sind in beliebiger Reihenfolge miteinander kombinierbar. Sie sind mit dem pneumatisch betätigten Ventilantrieb GEMÜ 9650 ausgestattet.
![](fileadmin/_processed_/f/c/csm_Block_Gemue_pers_babd70bf2b.png)
Neuer Ansatz für multifunktionale, platzsparende und modulare Anlagen. Kompakte Mehrwegeventilblöcke aus Kunststoff bieten sich hier als ideale Komponenten an. Sie sind platzsparend und übernehmen verschiedene Funktionen. Die Erfahrung bei der Realisierung von tausenden Mehrwege-Ventilblöcken für die pharmazeutische Industrie übertragen die GEMÜ Ingenieure und Anwendungstechniker nun auf Kunststoffventilblöcke für den klassischen Industriebereich.
Kundennutzen:
• Individuelle kundenspezifische Auslegung und flexibles Design
• Geringerer Montage- und Installationsaufwand
Allgemeine Produktvorteile:
• Sehr kompakte Bauweise / aus einem Materialblock mit mehreren Ventilsitzen gefertigt
• Weniger Fittings, Schweißnähte oder Klebestellen ➜ weniger potentielle Leckagestellen
• Geringes Hold-up Volumen, geringe benetzte Fläche
• Standardanschlüsse wie Gewindemuffen, Klebestutzen, Schweißstutzen, Armaturenverschraubungen, Clamps und Flansche einsetzbar
➥ Produkt GEMÜ P600M
Das M-Block Membranventil GEMÜ P600M aus Kunststoff besteht aus einem oder mehreren Membranventilsitzen. Diese können mit manuellen, pneumatischen und elektrischen Antrieben ausgestattet werden. Die Absperrung am Ventilsitz erfolgt durch eine Membrane.
Merkmale:
- Zusammenfassung mehrerer Ventile und Rohrabschnitte in einer kompakten Einheit
- Reduzierung des Einbauraums
- Kombinieren mehrerer Funktionen in einem Block: Regeln, Dosieren, Verteilen, Spülen etc.
- Verminderung der Schweiß- und Klebestellen in der Anlage
- Kundenindividuelle Blockkonstruktion
Betriebsdruck | 0 bis 10 bar |
Medientemperatur | -10 bis 80 °C |
Umgebungstemperatur | -10 bis 50 °C |
Nennweiten | DN 6 bis 50 |
Körperformen | Mehrwegekörper |
Anschlussnormen | ASME | DIN | ISO |
Körperwerkstoffe | PVC-U, grau | PP-H, grau | PP-H, natur | PVDF | Peek |
Anschlussarten | Armaturenverschraubung / Clamp / Stutzen / Gewinde |
Membranwerkstoffe | EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM |
![](fileadmin/_processed_/0/3/csm_expl_P600S_8d95ff6481.png)
Nur bei Ventilblöcken aus Kunststoff wurden verschiedenste Funktionen z.B. Mischen, Teilen, Leiten, Entleeren oder Zuführen verschiedenster auch Chemischer Flüssigkeiten erweitert. In Zusammenarbeit mit Kunden aus der Chemie und Umwelttechnik entstanden dabei die „Erweiterbaren Mehrwegeventilblöcke“.
Das neue Konzept vermag mit wenigen Grundausführungen einen Großteil der Varianten abzudecken. Innerhalb von Sekunden und ohne zusätzliche Verrohrung, Klebungen oder Schweißungen lassen sich diese Basisblöcke zu einem erweiterten Mehrwegeventilblock verbinden. Auch spätere gewünschte Modifikationen der Prozessanlage beim Anlagenbetreiber vor Ort sind einfach und schnell zu realisieren
Kundennutzen:
• Kundenspezifisches Anlagendesign
• Extrem kompakte Ventillösung
• Geringere Montagezeiten
• Systemintegration möglich wie z. B. Sensorik
• Erhöhte Anlagensicherheit durch weniger Verbindungsstellen
• Auch mit T-Antrieb lieferbar
Allgemeine Produktvorteile:
• Aus einem Materialblock gearbeitet; Standardmaterial PVC-U, PP, PP-natur und PVDF, weitere Materialien auf Anfrage
• Standardanschlüsse wie Gewindemuffe, Klebestutzen, Schweißstutzen und Armaturenverschraubungen einsetzbar
• Verschiedene Funktionen und das Zuführen verschiedenster Flüssigkeiten möglich
➥ Produkt GEMÜ P600S
![](fileadmin/_processed_/4/3/csm_2022-07-05_06_42_44-bs_p_022_produktflyer_P600S_de.pdf_-_Gesch%C3%A4ftlich_%E2%80%93_Microsoft%E2%80%8B_Edge_be25f33e47.png)
Das M-Block Membranventil GEMÜ P600S besteht aus einem oder mehreren Membranventilsitzen. Diese können mit manuellen, pneumatischen und elektromotorischen Antrieben ausgestattet werden.
Die Absperrung am Ventilsitz erfolgt durch eine Membrane. Durch verschiedene Einlegeteile können die Anschlüsse individuell ausgewählt und ausgetauscht werden. Der Mehrwegeventilblock GEMÜ P600S aus Kunststoff ist in den Nennweiten DN 8 bis 25 verfügbar. Er ist in den Materialien PP-H und PVC-U erhältlich. Durch eine modulare Verbindungsstelle ist er jederzeit erweiterbar.
Anwendungsgebiete:
- Chemietechnik
- Industrielle Wasseraufbereitung
- Oberflächentechnik
- Energie- und Umwelttechnik
- Maschinenbau und verarbeitende Industrie
- Nahrungsmittel und Getränke
Merkmale
- Individuelle Gestaltung durch wechselbare Anschlüsse
- Ventilkörper und Membranen in verschiedenen Werkstoffen verfügbar
- Zusammenfassung mehrerer Ventile und Rohrabschnitte in einer kompakten Einheit
- Reduzierung der Stellfläche
- Kombination mehrerer Funktionen in einem Block
- Verminderung der Schweiß- und Klebestellen in der Anlage
- Wartungsarm
Max. Betriebsdruck | 0 bis 10 bar |
Medientemperatur | 5 bis 80 °C |
Umgebungstemperatur | 5 bis 80 °C |
Nennweiten | DN 8 bis 25 |
Membrangrößen | MG10 und MG25 |
Körperwerkstoffe | PP-H / PVC-U |
Antriebsausführungen | manuell, pneumatisch, elektromotorisch |
Anschlussarten | Armaturenverschraubung / Stutzen / Muffe |
![](fileadmin/_processed_/d/a/csm_Kunststoff_hochrein_392db8a26b.png)
Die Reinheit von Prozessmedien stellt in vielen hoch technologischen Märkten zunehmend eine entscheidende Rolle für Qualität und Ausbringungsmenge der Endprodukte dar. Um Herstellern in diesen Märkten eine platzsparende, flexible und kostengünstige Lösung zu ermöglichen, werden Mehrwege-Ventilblöcke aus hochreinem Kunststoff eingesetzt. Basierend auf der bewährten PD-Technologie können kundenspezifische Designs auf kleinstem Raum verwirklicht werden. Die Antriebe dieser Mehrwegblöcke basieren auf den Ventiltypen GEMÜ C50, C51, C53 und C57 iComLine. Diese sind durch die Auswahl des passenden Werkstoffs für viele Anwendungsbereiche einsetzbar. Durch die mechanische Fertigung der Ventilkörper sind je nach Anforderung Ventilblocklösungen mit unterschiedlichsten Anschlussarten möglich.
Kundennutzen:
- Individuelle, kundenspezifische Auslegung und flexibles Design
- Einsparung von Bauraum
- Geringerer Montage- und Installationsaufwand
Allgemeine Produktvorteile:
- Reduzierung von Verbindungsstellen
- Systemintegration möglich (z.B.: Sensorik)
- Hohe Lebensdauer
- Reinraumfertigung nach SEMI F57
➥ GEMÜ PC50 iComLine
Die Reinheit von Prozessmedien stellt in vielen hoch technologischen Märkten zunehmend eine entscheidende Rolle für Qualität und Quantität der Produkte dar. Um Herstellern in diesen Märkten eine platzsparende, flexible und kostengünstige Lösung zu ermöglichen, werden GEMÜ PC50 iComLine Ventilblöcke aus Kunststoff und Edelstahl eingesetzt. Aufgrund der bewährten PD-Technologie und kundenspezifischen Designs werden unterschiedliche Funktionen auf kleinstem Raum vereint. Die Antriebe dieser Mehrwegblöcke basieren auf den Ventiltypen GEMÜ C50, C51, C53 und C57. Diese sind durch die Auswahl des passenden Werkstoffs für viele Anwendungsbereiche einsetzbar. Durch die mechanische Fertigung der Ventilkörper sind je nach Anforderung Ventilblocklösungen mit den unterschiedlichsten Anschlussarten auch in Kombinationen möglich.
Merkmale:
- Vollintegrierte Systemlösungen (Ventilfunktionen, Fittings, Sensorik, Rückschlagventile, Behälter-/Gehäusewandungen, etc.)
- Kundenspezifische Ventilkörper aus allen gängigen Kunststoff- und Edelstahlwerkstoffen möglich
- Materialien medienspezifisch, bedarfsgerecht, kostengünstig
- Kompakte Bauweise, geringer Platzbedarf, logistischer Vorteil, Reduktion der Montagezeit, wenig Verbindungsstellen, wartungsarm, kostengünstig
- Für unterschiedlichste Anwendungsbereiche einsetzbar (Halbleiterfertigung, Pharmaindustrie, Chemie, Umwelttechnik, Maschinenbau, Batterieherstellung, etc.)
- Reinraumfertigung (HP Version), erfüllt SEMI F 57
Betriebsdruck | 0 bis 6 bar |
Medientemperatur | -10 bis 200 °C |
Umgebungstemperatur | 0 bis 602 °C |
Anschlussgrößen | 1/8" bis 1 1/2" |
Körperformen | Mehrwegekörper |
Körperwerkstoffe | Edelstahl | PTFE TFM™ | PTFE, leitfähig | PP | PVC | PVDF |
Anschlussarten | Armaturenverschraubung | Clamp | Flare | Gewinde | Gewindemuffe | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar® | Yodogawa Nano Link |
Dichtwerkstoffe | PTFE TFM™ |