Die GEMÜ NBR-Membrane Code 2 wurde für den Einsatz in industriellen Anwendungen, zum Beispiel in der Chemie- und Umwelttechnik oder der verarbeitenden Industrie, entwickelt. Die Membrane besteht aus Nitrilkautschuk.
- Gut beständig gegen Mineralöle, Fette und Benzin
- Einfache und definierte Montage durch einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag
- Medientemperatur:-10 bis 100 °C
- Membranwerkstoff:NBR
- Membrangrößen:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
- Vakuum:bis 70 mbar (absolut)
- Medientemperatur:bis °F
- Membranwerkstoff:NBR
- Membrangrößen:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
- Medientemperatur:bis °F
- Sterilisationstemperatur:
- Membranwerkstoff:NBR
- Membrangrößen:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
Video zum Produkt
Herstell- und Wartungskompetenz: GEMÜ Membranen - Membranwechsel DN15 - DN300 [einteilig und 5E]
10:43 min
3093 Views
Online seit 16.09.2015
Weitere Videos