Das hochreine 2/2-Wege-Kunststoff-Membran-Sitzventil GEMÜ C51 iComLine wird mittels eines Handhebels (Quarter Turn) manuell betätigt. Alle medienberührte Teile sind aus PTFE und PFA. Die außenliegenden Antriebsteile bestehen aus PVDF. Neben 2/2-Wege Ventilkörpern sind auch kundenspezifische Mehrwege-Ventilblocklösungen realisierbar.
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
- Gute Eignung für aggressive Medien
- Hohe Reinheit durch Fertigung im Reinraum
- Manifolds als platzsparende Baulösung
- Wahlweise Ausführung mit PTFE-beschichteten Schrauben und Druckfedern
- Medientemperatur:-10 bis 150 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 4 bis 12
- Körperformen:Durchgangskörper | Mehrwegekörper
- Anschlussarten:Flare | Nexus Connect® | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Körperwerkstoffe:PFA | PTFE
- Dichtwerkstoffe:PTFE
Passendes Zubehör
![]() |
|---|
| Produktübersicht Mehrwege-Ventilblöcke |
Video zum Produkt
Reinraumwerk Emmen
01:52 min
1732 Views
Online seit 18.09.2015
Weitere Videos