Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 601 verfügt über ein temperaturbeständiges Kunststoff-Handrad und wird manuell betätigt. Eine Schließbegrenzung zur Erhöhung der Membranstandzeiten und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
- Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
- Durchflussrichtung und Einbaulage beliebig
- Hohe Lebensdauer der Membrane durch patentierte Schließbegrenzung (US-Pat. 5 377 956 )
- Ventilkörper auch in Mehrwegeausführung (M-Block und T-Ausführung) oder als Behälterboden-Ablasskörper erhältlich
- Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
- CIP-/SIP-fähig
- Medientemperatur:-10 bis 100 °C
- Sterilisationstemperatur:max. 150 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 4 bis 15
- Körperformen:Durchgangskörper | Mehrwegekörper | Behälterventilkörper
- Anschlussarten:Clamp | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4435, Feingussmaterial | 1.4435/316L, Schmiedekörpermaterial | 1.4539/904L Schmiede- und Vollmaterial
- Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Konformitäten:3A | CRN | EAC | FDA | Sauerstoff | TA-Luft | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004
Video zum Produkt
Schließ- und Öffnungsbegrenzung GEMÜ 601
03:00 min
1271 Views
Online seit 23.10.2018
![Produktionsanlage für flüssige pharmazeutische Stoffe Produktionsanlage für flüssige pharmazeutische Stoffe](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/4/diebild1_2018.jpg)