Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 607 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
- Kompakte Bauweise
- Integrierte optische Stellungsanzeige
- Einsparung von zusätzlichen Rohrbögen dank Eckkörper
- Medientemperatur:-10 bis 80 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 50 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 10 bis 10
- Körperformen:Eckkörper
- Anschlussarten:Stutzen
- Anschlussnormen:DIN
- Körperwerkstoffe:PVC-U, grau | PP-H, grau | PVDF
- Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Konformitäten:EAC | FDA
Video zum Produkt
Herstell- und Wartungskompetenz: GEMÜ Membranen - Membranwechsel DN15 - DN300 [einteilig und 5E]
10:43 min
2675 Views
Online seit 16.09.2015