Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 612 verfügt über ein temperaturbeständiges Kunststoff-Handrad und wird manuell betätigt. Eine Schließbegrenzung zur Erhöhung der Membranstandzeiten und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
- Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
- CIP-/SIP-fähig
- Autoklavierbar
- Hohe Lebensdauer der Membrane durch patentierte Schließhubbegrenzung
- Mindestdurchfluss durch Schließhubbegrenzung stufenlos einstellbar
- Optional Handrad aus PVDF in weiß erhältlich (nicht autoklavierbar)
- Medientemperatur:-10 bis 100 °C
- Sterilisationstemperatur:max. 150 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 10 bis 20
- Körperformen:Durchgangskörper | Mehrwegekörper | Behälterventilkörper
- Anschlussarten:Clamp | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435, Feingussmaterial | 1.4539 (904L), Schmiedematerial | 1.4539 (904L), Vollmaterial
- Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Konformitäten:3A | CRN | EAC | FDA | Sauerstoff | TA-Luft | VO (EG) Nr. 1935/2004
![Ventillösungen für das Mischen von Elektrodenslurries Ventillösungen für das Mischen von Elektrodenslurries](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/148/490x215px_slurry_mischen.jpg)