Das Membranventil GEMÜ 650TL ist ein manuelles Entnahmeventil mit pneumatischer Sicherheitsfunktion. Die manuelle Betätigung (Öffnen/Schließen) kann nur erfolgen, wenn der Antrieb mit Druckluft versorgt wird. Wird diese Versorgung unterbrochen, schließt sich das Ventil per Federkraft und kann nicht mehr manuell geöffnet werden.
- Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
- Ergonomisches Handrad
- Zusätzlich pneumatischer Antrieb zur Verrieglung über zentrale Steuerung
- CIP- / SIP-fähig
- Durchflussrichtung und Einbaulage beliebig
- Medientemperatur:-10 bis 100 °C
- Sterilisationstemperatur:max. 150 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 8 bar
- Nennweiten:DN 4 bis 25
- Körperformen:Durchgangskörper | T-Körper | Schweißkonfiguration | i-Körper | Mehrwegekörper | Behälterventilkörper
- Anschlussarten:Clamp | Flansch | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Körperwerkstoffe:1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435 (316L), Vollmaterial | 1.4435 (BN2), Schmiedematerial | 1.4435 (BN2), Vollmaterial | 1.4435, Feingussmaterial | 1.4539 (904L), Schmiedematerial
- Membranwerkstoffe:EPDM | PTFE/EPDM
- Konformitäten:CRN | EAC | FDA | Sauerstoff | TA-Luft | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011
Video zum Produkt
Die Funktionsweise von Membranventilen mit Metall-Ventilkörper
00:40 min
5820 Views
Online seit 16.09.2015