GEMÜ 654 BioStar

Manuell betätigtes Membranventil

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 654 verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Edelstahl und wird manuell betätigt. Das Ventil besitzt ein Handrad aus Edelstahl. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.

  • Geometrie des Handrades gewährleistet eine gute Wärmeabfuhr
  • CIP-/SIP-fähig
  • Autoklavierbar
  • Umfangreiches Zubehör erhältlich
  • Öffnungshub- und Schließhubbegrenzung
  • Handradverriegelung optional verfügbar (elektrisch oder mechanisch)
  • Konfigurierbar mit Näherungsinitiatoren zur Stellungsrückmeldung
  • Medientemperatur:-10 bis 100 °C
  • Sterilisationstemperatur:max. 150 °C
  • Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 10 bar
  • Nennweiten:DN 4 bis 100
  • Körperformen:Durchgangskörper | T-Körper | Schweißkonfiguration | i-Körper | Mehrwegekörper | Behälterventilkörper
  • Anschlussarten:Clamp | Flansch | Gewinde | Stutzen
  • Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435 (BN2), Schmiedematerial | 1.4435, Feingussmaterial | 1.4539 (904L), Schmiedematerial
  • Körperauskleidung:PFA
  • Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | PTFE/EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
  • Konformitäten:3A | CRN | EAC | FDA | Sauerstoff | TA-Luft | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011

Video zum Produkt

Culivated Meat Video

00:56 min
53 Views
Online seit 20.12.2023
Produktionsanlage für flüssige pharmazeutische Stoffe

Anwendung zum Produkt

Produktionsanlage für flüssige pharmazeutische Stoffe

Innerhalb einer neuen und vollautomatisch arbeitenden Anlage können verschiedene flüssige pharmazeutische Produkte hergestellt und gelagert werden. Jeder der drei Produktionsbehälter mit 500, 1000 und 2000 Litern Nutzinhalt kann mit einem Umschaltsystem mit jedem der 5 Lagerbehälter (2 x 1000, 3 x 2000 l) verbunden werden. Bis zu drei verschiedene Produktionsschritte sind dabei möglich. Da die Produkte auch in die USA exportiert werden, ist die Anlage auch cGMP gerecht designed und durch die FDA abgenommen. Modernste Richtlinien und Standards dienen als Grundlage der Planung und des Baues der Applikation.

News zum Produkt

27.04.2018

Längere Standzeiten durch Schließ- und Öffnungsbegrenzungen

In zwei neuen Videos erklärt ein Servicetrainer des GEMÜ Schulungsteams die Einstellung von Schließ- und Öffnungsbegrenzungen bei Membranventilen.