Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 695 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
- CIP-/SIP-fähig
- Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
- Geeignet für partikelführende und abrasive Medien
- Edelstahlkörper geeignet für korrosive Umgebung
- Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
- Medientemperatur:-10 bis 80 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 10 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 65
- Körperformen:Durchgangskörper
- Anschlussarten:Clamp | Flansch | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4408, Feingussmaterial mit PFA-Auskleidung | 1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435 (BN2), Schmiedematerial | 1.4435, Feingussmaterial | 1.4539 (904L), Schmiedematerial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit Hartgummi-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PFA-Auskleidung | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial mit PP-Auskleidung
- Membranwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
- Konformitäten:Belgaqua | EAC | FDA | Sauerstoff | TA-Luft
Passendes Zubehör
Video zum Produkt
Die Funktionsweise von Membranventilen mit Metall-Ventilkörper
00:40 min
5896 Views
Online seit 16.09.2015
![Ventillösungen für das Mischen von Elektrodenslurries Ventillösungen für das Mischen von Elektrodenslurries](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/148/490x215px_slurry_mischen.jpg)