Das hochreine 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ C67 CleanStar wird manuell betätigt. Alle medienberührte Teile sind aus PFA oder PTFE. Ein Schließbegrenzung (ausgenommen AG4) und optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Diese High Purity Ausführung der CleanStar Baureihe erfüllt höchste Reinheitsstandards und weist eine hohe, chemische Beständigkeit auf. Zudem ist sie auch bei hohen Medientemperaturen einsetzbar. Daher kommt sie sehr häufig in der Versorgungs- und Verteilungsebene von Halbleiterfabriken zum Einsatz.
- Hohe Reinheit durch Fertigung im Reinraum
- High Flow-Ausführung wählbar
- Hoher Durchfluss bei stressarmer Medienführung
- Totraumarm
- Durchflussrichtung beliebig
- Auch als T-Ventil lieferbar
- Optional ist das Ventil mit ECTFE-Überwurfmutter erhältlich.
- Reduzierte Kosten durch lange Lebensdauer
- Medientemperatur:-10 bis 150 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 6 bar
- Nennweiten:DN 4 bis 50
- Körperformen:V-Körper | Durchgangskörper | T-Körper
- Anschlussarten:Armaturenverschraubung | Flare | Flare SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock® SpaceSaver | Stutzen | Super 300 Type Pillar® SpaceSaver
- Anschlussnormen:DIN
- Körperwerkstoffe:PFA | PP-H, natur | PP-R, natur | PVDF
- Membranwerkstoffe:PTFE/EPDM
- Konformitäten:EAC | FDA | TA-Luft
Video zum Produkt
Membranwechsel bei GEMÜ C67
04:38 min
615 Views
Online seit 24.10.2018
![GEMÜ Lösungen für Batteriebefüllungsprozesse GEMÜ Lösungen für Batteriebefüllungsprozesse](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/145/Application_Flyer_Battery_Filling.jpg)