Anwendungsbereiche und Branchen
Hauptanwendungsbereiche der Membranventile GEMÜ SUMONDO sind sterile Prozesse in Pharma, Food und Biotechnologie. GEMÜ Single-Use Membranventile können auch als Regelventile im Sterilbereich eingesetzt werden. Neben Durchgangsventile sind auch T-Körper und Eck-Körper verfügbar.
- Medientemperatur:bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
- Umgebungstemperatur:Antrieb: 0 bis 60 °C, Schlauch: bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
- Betriebsdruck:bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
- Schlauch-Außendurchmesser:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 1/6'' | 1 1/4'' | 1 2/5'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
- Schlauch-Innendurchmesser:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
- Körperwerkstoffe:1.4404/PA6 | PA6
- Medientemperatur:bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
- Umgebungstemperatur:Antrieb: 0 bis 60 °C, Schlauch: bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
- Betriebsdruck:bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
- Schlauch-Außendurchmesser:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 1/6'' | 1 1/4'' | 1 2/5'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
- Schlauch-Innendurchmesser:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
- Körperwerkstoffe:1.4404/PA6 | PA6
- Medientemperatur:bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
- Umgebungstemperatur:Antrieb: 0 bis 60 °C, Schlauch: bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
- Betriebsdruck:bitte Vorgaben des Schlauchherstellers beachten
- Schlauchaußendurchmesser:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 3/16'' | 1 13/32'' | 1 1/2''
- Schlauchinnendurchmesser:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
- Körperwerkstoffe:1.4404/PA6 | PA6
- Versorgungsspannung:24 V DC
- Stellgeschwindigkeit:max. 3 mm/s
- Schutzart:IP 65
- Konformität:EAC
- Medientemperatur:5 bis 40 °C
- Umgebungstemperatur:0 bis 40 °C
- Betriebsdruck:0 bis 4,9 bar
- Nennweiten:DN 8 bis 25
- Anschlussarten:Clamp | Schlauchtülle
- Körperwerkstoffe:PP-R, natur
- Membranwerkstoffe:TPE
- Versorgungsspannung:24 V DC
- Stellgeschwindigkeit:max. 6 mm/s
- Schutzart:IP 65
- Konformitäten:EAC | USP