Das Rückschlagventil GEMÜ 560 besteht aus einem Schrägsitzventilkörper aus Edelstahl. Die Abdichtung am Ventilsitz besteht wahlweise aus PTFE oder PFA. Das Ventil ist in unterschiedlichen Anschlussarten lieferbar.
- Hoher Durchflusswert durch Schrägsitzausführung
- Sieben verschiedene Anschlusscodes für den weltweiten Einsatz
- Medientemperatur:-10 bis 180 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0,2 bis 25 bar
- Nennweiten:DN 6 bis 50
- Anschlussarten:Clamp | Flansch | Gewinde | Stutzen
- Anschlussnormen:ANSI | ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4435 (BN2), Schmiedematerial | 1.4435, Feingussmaterial
- Dichtwerkstoffe:PFA | PTFE
- Konformitäten:ATEX | EAC | FDA
Video zum Produkt
Die Funktionsweise von Sitzventilen
00:37 min
2784 Views
Online seit 16.09.2015