GEMÜ ZRSK

Rückschlagklappe aus Metall

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Bei GEMÜ ZRSK handelt es sich um eine Rückschlagklappe aus Metall mit integrierter Flanschdichtung. Klappenkörper, Scheibe und Dichtung sind in verschiedenen Materialien verfügbar.

Beim Einbau wird die GEMÜ ZRSK zwischen zwei Flansche eingeklemmt. Die Zentrierung erfolgt durch den Gehäuse-Außendurchmesser

  • Gewichts- und platzsparende Bauweise
  • Kurze Baulänge
  • Einfacher Aufbau
  • Optional mit Rückstellfeder
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12, Leckrate A und G
  • Medientemperatur:-10 bis 200 °C
  • Umgebungstemperatur:20 bis 95 °C
  • Betriebsdruck:1 bis 16 bar
  • Nennweiten:DN 32 bis 600
  • Anschlussarten:Flansch
  • Anschlussnormen:ANSI | DIN | EN | ISO
  • Körperwerkstoffe:1.0460, verzinktes Stahlgussmaterial | 1.4408, Feingussmaterial | 1.4571, Schmiedematerial | 2.0975, Bronzegussmaterial
  • Dichtwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | PTFE
  • Scheibenwerkstoffe:1.0460, verzinktes Stahlgussmaterial | 1.4408, Feingussmaterial | 1.4571, Schmiedematerial
  • Konformitäten:ATEX | EAC | FDA