Das 3/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 312 verfügt über einen robusten, wartungsarmen Aluminiumkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Der beidseitig dichtende Ventilteller ist durch die Ventilspindel mit dem Antrieb gekoppelt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.
- Geeignet zum Mischen und Verteilen von Medien
- Robustes Antriebsgehäuse aus Aluminium
- Erhältlich als Absperr- oder Regelventil
- Mit dem Betriebsmedium in Berührung kommende Teile können den Anforderungen des jeweiligen Anwendungsfalls angepasst werden
- Medientemperatur: -10 bis 180 °C
- Umgebungstemperatur*: -10 bis 60 °C
- Betriebsdruck*: 0 bis 16 bar
- Nennweiten*: DN 15 bis 100
- Körperformen: Mehrwegekörper
- Anschlussarten: Flansch
- Anschlussnormen: ANSI | DIN | EN | ISO
- Körperwerkstoffe: 1.4408, Feingussmaterial
- Sitzdichtungswerkstoffe: PTFE | PTFE, verstärkt
- Konformitäten: EAC | Sauerstoff