GEMÜ 343 eSyDrive

Elektromotorisch betätigtes Mehrwegesitzventil

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Das 3/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 343 eSyDrive verfügt über einen Hohlwellenantrieb und wird elektrisch betätigt. Der Hohlwellenantrieb eSyDrive kann als Auf-/Zu-Antrieb bzw. als Antrieb mit integriertem Stellungs- oder Prozessregler betrieben werden. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung. Dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.

  • Lineare Regelkennlinien realisierbar
  • Kraft und Geschwindigkeit variabel einstellbar
  • Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten
  • Bedienbar über Weboberfläche eSy-Web
  • Integrierte optische Stellungsanzeige sowie LED-Weitsichtanzeige
  • Standardmäßig vakuumtauglich bis 20 mbar (a)
  • Medientemperatur:-10 bis 250 °C
  • Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 40 bar
  • Nennweiten:DN 15 bis 100
  • Körperformen:Mehrwegekörper
  • Anschlussarten:Flansch | Gewinde
  • Anschlussnormen:ANSI | DIN | EN | ISO
  • Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | CC499K, Rotgussmaterial
  • Sitzdichtungswerkstoffe:PTFE | PTFE, verstärkt
  • Versorgungsspannung:24 V DC
  • Stellgeschwindigkeit:max. 6 mm/s
  • Schutzart:IP 65
  • Konformitäten:EAC

Video zum Produkt

Elektromotorische Ventile | 1. Funktionen GEMÜ eSyDrive

03:15 min
596 Views
Online seit 14.12.2021