Das 3/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 352 verfügt über einen robusten, wartungsarmen Kunststoffkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Für das Steuermedium existiert ein um 360° drehbarer Anschluss. Der beidseitig dichtende Ventilteller ist durch die Ventilspindel mit dem Antrieb gekoppelt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.
- Geeignet zum Mischen und Verteilen von Medien
- Leichter Kunststoffkolbenantrieb, buntmetallfrei
- Erhältlich als Absperr- oder Regelventil
- Mit dem Betriebsmedium in Berührung kommende Teile können den Anforderungen des jeweiligen Anwendungsfalls angepasst werden
- Medientemperatur:-10 bis 180 °C
- Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
- Betriebsdruck:0 bis 16 bar
- Nennweiten:DN 15 bis 100
- Körperformen:Mehrwegekörper
- Anschlussarten:Flansch
- Anschlussnormen:ANSI | EN | ISO
- Körperwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial
- Sitzdichtungswerkstoffe:PTFE | PTFE, verstärkt
- Konformitäten:ATEX | EAC | Sauerstoff