Das 3/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 354 verfügt über einen robusten, wartungsarmen Kunststoffkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Für das Steuermedium existiert ein um 360° drehbarer Anschluss. Der beidseitig dichtende Ventilteller ist durch die Ventilspindel mit dem Antrieb gekoppelt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.
- Einfache Erweiterung zum Regelventil
- Sitzdichtung aus PTFE oder PTFE/Glasfaser
- Mit dem Betriebsmedium in Berührung kommende Teile können dem jeweiligen Anwendungsfalls angepasst werden
- Medientemperatur: -10 bis 180 °C
- Umgebungstemperatur*: -10 bis 60 °C
- Betriebsdruck*: 0 bis 16 bar
- Nennweiten*: DN 15 bis 50
- Körperformen: Mehrwegekörper
- Anschlussarten: Gewinde
- Anschlussnormen: DIN | ISO
- Körperwerkstoffe: CC499K, Rotgussmaterial
- Sitzdichtungswerkstoffe: PTFE | PTFE, verstärkt
- Konformitäten: ATEX | EAC | Sauerstoff